您选择的产品已被添加至购物车

Empty Case for 8 thin 25mm Optics

Empty Case for 8 thin Optics

Empty Case for 8 thin Optics

×
产品编码 #89-687 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 528.84
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 528.84 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Optics Storage Case

物理和机械特性

尺寸(英寸):
5.00 x 4.00
槽位数目:
8

螺纹和安装

兼容光学大小 (mm):
25.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 耐用,适合实验室环境
  • 提供多种尺寸和容量选择
  • 精密切割海绵衬垫,确保稳固贴合
  • 专为薄型光学元件存储而设计

镜头/滤光片乙烯收纳盒为半硬质、轻量且抗冲击的光学元件存储盒,专为薄型 25mm 和 50mm 直径光学元件的有序存放与运输而设计。每个收纳盒都配有精密切割的海绵衬垫,可稳固、安全地放置 8、14 或 48 个独立光学元件。镜头/滤光片乙烯收纳盒非常适合实验室使用、运输或洁净存储,可为光学元件提供稳固可靠的防护存储环境。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号