入瞳位置 (mm):
Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
14.03
物方主平面 (mm):
19.28
像方主平面 (mm):
9.25
最大畸变(%):
2.88
出瞳位置 (mm):
-5.40
Lens Wavelength Range:
VIS
波长:
VIS
传感器
最佳传感器格式:
2/3"
最大传感器格式 :
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74
螺纹和安装
滤光片螺纹:
N/A
Front Thread:
M28.0 x 0.5 (Male)
支架:
C-Mount
环境和耐用性因素
存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team
Edmund Optics E 系列定焦镜头为固定焦距成像提供了经济实惠的解决方案,同时不会降低性能。这些镜头的最大传感器格式为 ⅔",f/# 从 f/4 到 f/16 不等。这些镜头的设计以经济实惠为宗旨,没有机械调焦,使用机械光圈调节。Edmund Optics E 系列定焦镜头有 16、25 和 35 毫米三种焦距,工作距离均为 250 毫米至 ∞。这些镜头是条形码扫描和机器人视觉等物流应用的理想选择。
附件
相关产品
成像镜头筛选器
Frequently Purchased Together
资源
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®