您选择的产品已被添加至购物车

E Series 6mm ⅔" Format Fixed Focal Length Lens

E Series 6mm ⅔

E Series 6mm ⅔" Format Fixed Focal Length Lens

E Series 6mm ⅔
×
产品编码 #29-994 11 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,282.83
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,282.83 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
E Series
注意 :
It is recommended to use C-Mount Camera Imaging Filters when filters are required.
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
41.01
最大直径 (mm):
30.0
外径 (mm):
30.0
最大后端突出 (mm) :
1.85
最长 (mm):
41.01

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
76.7°
水平视场,1/1.8"传感器:
64.9°
水平视场, 1/2" 传感器:
58.5°
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.002
Number of Elements (Groups):
8 (7)
波长范围 (nm):
400 - 700
焦距 FL (mm):
6.00
工作距离 (mm):
250 - ∞
孔径 (f/#):
f/4 - f/16
后焦距 BFL (mm):
0.849
涂层:
λ/4 MgF2
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
11.65
物方主平面 (mm):
16.17
像方主平面 (mm):
6.91
最大畸变(%):
2.42
出瞳位置 (mm):
-11.23
Lens Wavelength Range:
VIS
波长:
VIS

传感器

最佳传感器格式:
2/3"
最大传感器格式 :
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

螺纹和安装

滤光片螺纹:
N/A
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 为需要大景深的系统提供经济高效的解决方案
  • 高达 ⅔" 的 C 接口镜头
  • 非常适合物流和条形码扫描应用

Edmund Optics E 系列定焦镜头为固定焦距成像提供了经济实惠的解决方案,同时不会降低性能。这些镜头的最大传感器格式为 ⅔",f/# 从 f/4 到 f/16 不等。这些镜头的设计以经济实惠为宗旨,没有机械调焦,使用机械光圈调节。Edmund Optics E 系列定焦镜头有 16、25 和 35 毫米三种焦距,工作距离均为 250 毫米至 ∞。这些镜头是条形码扫描和机器人视觉等物流应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号