您选择的产品已被添加至购物车

E-Series 30mm ID Adapter

E-Series 30mm ID Adapter (#18-289)

E-Series 30mm ID Adapter (#18-289)

E-Series 30mm ID Adapter (#18-289) E-Series 30mm ID Adapter (#18-289)
×
产品编码 #18-289 16 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 211.54
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 211.54 each
数量 10+ RMB 202.72 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Fixed

物理和机械特性

内径 (mm):
30
尺寸 (mm):
56 Dia.
厚度 (mm):
18.50
构造 :
Black Anodized Aluminum
Size of Compatible Mount (mm):
50.8mm Dia. Optic Mounts

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

E系列运动型安装座的螺纹适配器是将任何标准运动型安装座或固定反射镜安装架变成螺纹镜安装架的简单方法。这些适配器具有与我们的 S-、C-和T-接口套管系统、 ID套管系统 和 多元件套管系统兼容的通用螺纹,这些适配器使直径从3毫米到50.8毫米的光学元件可以轻松地与我们的 E系列运动学光学安装架 进行集成 与30mm C接口安装筒、ID1透镜管、多元件套管以及 Coherent® StingRay™和 BioRay™ 激光二极管模块兼容的通孔适配器也可用于增加构建光学系统的灵活性。E系列运动型安装座的螺纹适配器是一种经济高效的解决方案,可以增加光学系统的多功能性。

技术数据

Dimensions (mm)
Stock Number A B C D E F
18-282 30 Dia. S-Mount 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-283 56 Dia. C-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-284 56 Dia. T-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-285 30 Dia. SM05 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-286 56 Dia. SM1 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-287 84 Dia. SM2 76.2 Dia. 19.50 8.00 11.00
18-289 56 Dia. 30 50.8 Dia. 18.50 10.0 8.00
18-291 29.9 Dia. 19.1 25.4 Dia. 21.00 15.00 5.50
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号