您选择的产品已被添加至购物车

DR-U3-50Y2C-C3-S, Dragonfly S®, Side USB, Full Housing S, Color Camera

查看更多 Teledyne FLIR
Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S
×
产品编码 #70-334 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,630.98
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,630.98 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Color Camera
型号:
DR-U3-50Y2C-C3-S
生产商:
Teledyne FLIR
相机系列:
Dragonfly®

物理和机械特性

Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
96MB
摄像机传感器格式:
1/2.5"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
帧频 (fps):
49.00
像素 (H x V):
2,592 x 1,944
像素大小,H x V (μm):
2.2 x 2.2
快门类型:
Rolling
像素深度:
10/12 bit
曝光控制触发器:
9 μs to 0.5 seconds
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

电气性能

功耗 (W):
2.4 W maximum

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.1 Micro B
连接器:
USB 3.1 Micro B
Interface Port Orientation:
Side Panel
电源要求:
5 V via USB3 interface

螺纹和安装

支架:
S-Mount (M12 x 0.5)

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0°C to 50°C

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品概览

  • 采用模块化设计的超紧凑外形
  • 5百万像素卷帘快门CMOS传感器
  • 软件和硬件(上升或下降)触发
  • 低功耗

Teledyne成像FLIR/IIS Dragonfly®S:多功能,模块化,成本优化的机器视觉相机,可随时随地使用   

利用先进的传感器和强大的功能捕捉您所需的准确图像,适用于基于批量的项目,大规模制造和针对基于批量的应用而设计的多摄像头系统。 

Dragonfly®S 采用模块化设计,适用于各种应用, 性价比无与伦比。  它具有多功能性,可靠性和实用性。  紧凑轻便的设计使其非常适合部署在狭小空间或作为手持设备。  背面或侧面配置有锁定USB连接器,可作为板级产品或封装在铝制外壳中。  5百万像素卷帘快门CMOS芯片采用1/2.5英寸靶面,在全分辨率(2592 x 1944)下提供高达49 FPS的帧速。

Dragonfly®S 相机提供硬件和软件触发图像捕获,还提供高质量视频流,用于工厂自动化,生命科学和嵌入式设备等广泛应用的多用途解析。  大容量板载存储器可确保在单个或多个摄像机设置中将捕获的每个图像帧传输到主机而不会丢失。 

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

功能  

  • 非常紧凑的外形
  • 低功耗 
  • 模块化设计
  • 封闭式型号符合B类EMC安全标准,适用于医疗保健或家庭使用
  • 点和部分自动曝光模式
  • 串行通信
  • Additive Binning
  • 增益,白平衡,黑电平,EV补偿
  • 软件/硬件(上升或下降)触发
  • 逻辑块,计数器
  • 颜色校正

应用

  • 手持设备
  • 医疗系统
  • 生命科学仪器 
  • 工厂自动化 
  • 生物识别信息亭解决方案 
  • 检眼镜检查 
  • 3D扫描 
  • 自动光学检测 
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号