低噪声锁相放大器利用同步检测技术,从噪声中选择性放大并提取微弱调制信号。这些放大器采用紧凑的 170 x 60 x 30mm 外形尺寸和 EMI 屏蔽设计,可无缝集成到 OEM 系统中,或放置在靠近信号源的位置以实现最佳性能。凭借 10Hz 至 45kHz 的宽工作频率范围,它们支持多种调制和测量技术。低噪声锁相放大器的相位、灵敏度和时间常数均可调节,使用户能够精确控制并微调测量,以实现最高准确性。这些锁相放大器非常适合光谱学、激光稳定、光学传感以及其他精密科研或工业测量系统等应用。
注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®