您选择的产品已被添加至购物车

LS16 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses

Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.
×
产品编码 #12-745 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,467.92
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,467.92 each
数量 6-10 RMB 2,221.13 each
数量 11-25 RMB 1,974.34 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

方式:
Adjustable Temples Wrap Around
EN 207/208 额定值:
DIR LB5 @ 770-800nm, DIR LB 6 @ 800-810nm, DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm, DIR LB1 @ 1,100-1,800nm
滤光片材料:
Polymer
Filter:
LS16

光学特性

光密度 OD(平均):
>0.5 @ 500 - 770nm
>5 @ 770 - 810nm
>7 @ 810 - 1100nm
>1.5 @ 1100 - 1800nm
颜色:
Green
可见光透过率 (%):
26

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • CE 认证的激光辐射防护
  • 专为紫外线、可见光和红外线激光而设计
  • 提供护目镜、眼镜或舒适型眼镜等样式

激光防护眼镜及激光护目镜在其指定波长范围具有很高的光密度,以便针对激光辐射进行防护。耐用的镜片在成型时采用有激光防护作用的吸收性染色剂,因此意外的刮擦对其性能不会产生影响。提供针对紫外线、可见光和红外线激光进行防护的设计。所有 LaserShield 安全防护眼镜产品都已通过 CE 认证,并随附硬质包装盒、龙头绳以及超细纤维袋。

激光防护眼镜提供三种样式:

激光安全型护目镜: 适合在验光眼镜上配戴,并有开口以防止起雾
激光安全型眼镜: 适合在验光眼镜上配戴,侧面有护罩,视场更宽
激光安全舒适型眼镜: 采用包裹型设计,具有可调整的镜腿长度和角度

警告: 由于可能损伤眼部,因此各种环境中需要的防护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或安全计划负责人确定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号