您选择的产品已被添加至购物车

Control Box for LUMIMAX® LED Lights

Control Box for LUMIMAX® LED Lights

Control Box for LUMIMAX® LED Lights

×
产品编码 #90-883 新产品 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,115.36
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,115.36 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
115.0015.01
注意 :
For manual ON/OFF switching and brightness control
生产商:
LUMIMAX®

物理和机械特性

尺寸 (mm):
87 L x 70.5 H x 48.6 D
重量 (g):
90

硬件与接口连接

连接器:
M16 12-pin plug
输入电压 (V):
24V DC

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号