您选择的产品已被添加至购物车

Conductive Tape, Copper, 1/4'' 18 Feet

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

×
产品编码 #90-012 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 220.35
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 220.35 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Conductive Tape
Adhesive Type:
Acrylic, Conductive, One Side
注意 :
Meets Military MIL-T-470102 and UL 510 test specification.

物理和机械特性

长度 (ft):
18
宽度(英寸):
0.25

材料特性

Construction Material:
Copper

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-40 to 162

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号