您选择的产品已被添加至购物车

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensor PS19Q 1098341 | 1W Max Power

查看更多 Coherent®

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors

×
产品编码 #12-418 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 18,333.12
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 18,333.12 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
PS19Q Coherent Part Number: 1098341
类型:
线性 (%) :
±1
校准不确定度 (%) :
1
冷却方法 :
Air
响应时间 (s) :
2
注意 :
Includes a Wedged Quartz Window to Eliminate Thermal Background Radiation and Air Current Effects
兼容计量器:
Maximum Incident Energy Density:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

物理和机械特性

有效区直径(mm):
19

光学特性

校准波长 (nm) :
514
波长范围 (nm):
300 - 2000
波长范围 (μm):
0.3 - 2

传感器

传感器类型:
Thermopile

电气性能

最大入射功率密度 (kW/cm2) :
0.5
Power Range:
100µW - 1W
Maximum Power (W):
1
Power Resolution:
10µW

硬件与接口连接

线缆长度 (m):
2
计算机接口 :
DB-25

环境和耐用性因素

Thermally Stabilized:
Yes

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 光谱范围广、灵敏度高,分辨率高
  • 传感器有效面积直径宽达 19mm
  • 平整宽带输出且不饱和度超过 1mW/cm2

Coherent® 高灵敏度热电堆传感器设计为具有广泛的光谱响应,以适应不同波长的激光阵列。有效面积大和分辨率高的特点使这些高灵敏度热电堆传感器能够精确测量低功率激光。多种型号可供选择,以满足与热稳定性、后台辐射和气流效应有关的特定需求。Coherent® 高灵敏度热电堆传感器设计用于准确测量小型激光二极管、HeNe 激光器和小型离子激光器的激光功率。这一设计的独特之处在于,当激光功率超过 1mW/cm2时,这些传感器也不会饱和。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号