Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器设计用于承受高达 5kW 的高功率激光。水冷机制减少了从输入激光器传输到传感器的热量,以防止传感器在建议的最小水流量下使用时受损。这使得这些传感器非常适合用于功率 >100W 的工业 CO2 和 Nd:YAG 激光器(超过标准热电堆传感器的功率处理能力)。 Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器涵盖从 190 - 11000nm 的广泛波长光谱,适用于大多数激光应用。1W 的功率分辨率使这些热电堆传感器能出色并准确地测量高功率激光。有关安装和水流规格,请参考购买时附带的说明书(英文).
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®