您选择的产品已被添加至购物车

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensor PM10k+ 2293937 | 10kW Max Power

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #74-696 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 61,698.00
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 61,698.00 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
2293937
类型:
Meter or Meterless
校准不确定度 (%) :
±2
冷却方法 :
Water
响应时间 (s) :
10 3s if Speed-up is on
兼容计量器:
Maximum Incident Energy Density:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

物理和机械特性

有效显示区大小 (mm):
65 x 65

光学特性

校准波长 (nm) :
1080
波长范围 (nm):
190 - 11000
波长范围 (μm):
0.19 - 11

电气性能

功率分辨率 (W) :
1
Power Range:
100W - 10kW
Maximum Power (W):
10000
Minimum Power (W):
100

硬件与接口连接

计算机接口 :
DB-25 + USB

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 水冷能力可承受高达 5kW 的激光功率
  • 在 0.25 to 11μm 光谱范围内保持平稳
  • 50mm 大孔径可接受多种光束直径

Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器设计用于承受高达 5kW 的高功率激光。水冷机制减少了从输入激光器传输到传感器的热量,以防止传感器在建议的最小水流量下使用时受损。这使得这些传感器非常适合用于功率 >100W 的工业 CO2 和 Nd:YAG 激光器(超过标准热电堆传感器的功率处理能力)。 Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器涵盖从 190 - 11000nm 的广泛波长光谱,适用于大多数激光应用。1W 的功率分辨率使这些热电堆传感器能出色并准确地测量高功率激光。有关安装和水流规格,请参考购买时附带的说明书(英文).

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号