您选择的产品已被添加至购物车

Chalcogenide Glass Window, IRG26, 10mm Dia. 1.5mm Thick

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #73-743 13 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,335.71
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-25 RMB 2,335.71 each
数量 26-49 RMB 1,868.57 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
IR Window
注意 :
Edge chips outside of clear aperture <0.25

物理和机械特性

直径 (mm):
10.00 ± 0.1
厚度 (mm):
1.50 ± 0.1
倒角:
Protective as needed
边缘:
Fine Ground
杨氏模量 (GPa) :
18.3

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
折射率 (nd):
2.9316 @ 1μm
2.7909 @ 5μm
2.7781 @ 10μm
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
1000 - 14000

材料特性

密度 (g/cm3):
4.63
转变温度 (°C):
185
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
21.4 x 10–6/K (20 - 100°C)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • SCHOTT IRG红外玻璃
  • 轻质设计,覆盖短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)光谱的宽透射带
  • 锗基底的理想替代品

SCHOTT硫基底玻璃窗口片适用于广泛的红外应用,是锗基底的理想替代品。提供5种不同类型的玻璃,优化了在近红外至长波红外(NIR-LWIR)范围内的优异透射性能,这些窗口具有低dn/dt和色散,以及高色彩校正能力。低密度、低热膨胀系数和良好的化学抗性使它们成为低SWaP(尺寸、重量和功率)应用以及在温度变化剧烈的恶劣环境中的绝佳选择。SCHOTT硫基底玻璃窗口片的标准尺寸为直径25.4毫米,厚度3毫米。这些窗口片非常适合热成像、光谱学和传感应用。

请注意:处理所有 IRG 材料时必须佩戴手套。 IRG27是一种有毒物质,可通过皮肤吸收。对于所有 IRG 材料,处理时应小心,因为这些材料很软且容易划伤。这些材料应储存在低湿度环境中,并应避免长时间暴露在紫外线下,以免光学器件表面出现浑浊。此外,也应避免接触高温或强酸或强碱。

  • IRG22 – 在近红外波段提供卓越透射率化学式Ge33As12Se55
  • IRG24 – 在温度敏感的应用中提供较低热膨胀系数化学式Ge10As40Se50
  • IRG25 –在短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)提供卓越透射率化学式Ge28Sb12Se60
  • IRG26 – 在 12.5um提供非凡的极低吸收的超宽透射带.不含锗设计化学式As40Se60
  • IRG27 – 集合了短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)波段的高透射率与低热膨胀系数不含锗设计化学式 As2S3

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号