您选择的产品已被添加至购物车

Cesium Iodide Window, 25mm Dia. 3mm Thick

×
产品编码 #91-128 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,072.07
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,072.07 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

注意 :
Hygroscopic material - Keep away from moisture and humid environments. Shipped vacuum packed with dessicant.

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
22.5
直径 (mm):
25.00
厚度 (mm):
3.00 +/- 0.1
平行度(弧分):
≤4
倒角:
Protective as needed
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.21
杨氏模量 (GPa) :
5.3
努氏硬度 (kg/mm2) :
20.00

光学特性

折射率 (nd):
1.757 @ 1000nm
表面质量:
80-50 (Best Effort)
波长范围 (nm):
250 - 55000

材料特性

密度 (g/cm3):
4.51
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
48.3 x 10⁻⁶ K⁻¹ at 293 K

环境和耐用性因素

Thermal Stability:
1.1 W m⁻¹ K⁻¹ at 298 K

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 极宽透过波段(250nm 至 55µm)
  • 非常适合用于远红外 (FIR) 光谱学
  • 提供 25mm 和 50mm 尺寸

碘化铯 (CsI) 窗口片经工程设计可提供出色的宽带透过性能,在从紫外到远红外光谱范围内实现可靠性能。其宽透过范围约为 0.25µm 至 55µm,非常适合光谱学和先进 IR 传感应用。碘化铯 (CsI) 基片具有相对较低的折射率,有助于最大限度降低表面反射损耗并提升整体系统效率。碘化铯 (CsI) 窗口片还具有良好的抗热冲击性能,可在温度快速变化的环境中稳定工作。宽光谱覆盖范围与可靠性能的结合,使 CsI 窗口片成为严苛光学和分析系统的优选。

注意:CsI 是一种极其柔软且易碎的材料,难以抛光。操作时应小心处理,避免损伤表面;由于皮肤接触可能引起刺激,应佩戴手套。CsI 还具有吸湿性,应储存在低湿度环境中,并避免接触湿气。

技术数据

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号