您选择的产品已被添加至购物车

Cable length 1m; M16 12-pin plug (female), flying leads

LUMIMAX® SWIR Area Lights

LUMIMAX® SWIR Area Lights

×
产品编码 #90-877 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 572.91
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 572.91 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
115.0000.01
注意 :
Compatible with LUMIMAX® SWIR Area Lights (PID) & Configurable Ring Lights (PID)
生产商:
LUMIMAX®

物理和机械特性

长度 (m):
1
重量 (g):
61

硬件与接口连接

连接器:
M16 12-pin plug (female) & flying leads
输入电压 (V):
19 - 30 V DC

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号