您选择的产品已被添加至购物车

C1450-IR, 1/2" Color Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE CS-Mount Camera

查看更多 Teledyne DALSA

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE Cameras (Back) +2
×
产品编码 #92-073 新产品 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,636.16
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,636.16 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Color

概况

类型:
Color Camera
型号:
G3-GC10-C1451IF
生产商:
Teledyne DALSA
相机系列:
Genie Nano-1GigE
软件 :
Windows, Linux, or 3rd party GenICam compliant SDK

物理和机械特性

尺寸 (mm):
38.9 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
46
Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
90MB
摄像机传感器格式:
1/4"
分辨率 (MegaPixels):
0.30
帧频 (fps):
350.00
Frame Rate - Burst Mode (fps):
862.00
像素 (H x V):
672 x 512
像素大小,H x V (μm):
4.8 x 4.8
感应区域,H x V (mm):
3.23 x 2.46
成像设备:
onsemi Python 1300 P1
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
8/10 bit
曝光控制触发器:
Programmable or via external trigger
动态范围 (dB) :
62
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

电气性能

功耗 (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
2 digital input, 2 digital output
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec
端口:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-insolated outputs

螺纹和安装

支架:
CS-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to 65
存储温度 (°C):
-40 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • TurboDrive™ 技术实现高达800 fps的帧率
  • 紧凑、轻量化、坚固的全金属机身
  • 全局电子快门,支持曝光控制和高级功能集

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机采用先进的CMOS传感器。这款PoE相机具有高速,低噪声的特点,并带有全局电子快门。专利的TurboDrive™技术使得Genie™小型相机能以更高的帧率传输完整的图像质量。这些相机配备多种高级功能集,如多ROI窗口和突发采集,利用板载内存缓冲区实现更快的帧率。*Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机装在紧凑、轻巧和坚固的全金属外壳中,使其非常适合用于电子元件检测、工业自动化和智能交通系统 (ITS) 应用。

请注意: 通过 TurboDrive™ 或 Burst Acquisition 可实现的帧率可能因图像质量和分辨率等因素而不同。

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号