您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

用于二极管9mm直径Can的C-接口

C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511

×
产品编码 #58-511 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 647.83
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 647.83 each
数量 5-9 RMB 609.93 each
数量 10-25 RMB 581.72 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Diode Mount
Function:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
9mm Can

物理和机械特性

延展长度 (mm):
6.5
总长度 (mm):
10.5
有效孔径 CA(mm):
7.0
外径 (mm):
30.0
内径 (mm):
9.0

螺纹和安装

螺纹类型:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 提供 C 和 S 接口螺纹以便轻松集成
  • 扁平式设计,可最大程度地减少系统入侵
  • 可兼容普通激光二极管或光电二极管

TECHSPEC® C 和 S 接口二极管接口设计用于将二极管轻松集成到与 C 和 S 接口兼容的系统。二极管可以在接口内定位在任意方向,以最大程度地连接引线或进行安装。TECHSPEC C 和 S 接口二极管接口采用扁平式设计,可最大程度地缩小系统长度,同时缩短二极管和其他系统组件之间的距离。兼容的二极管外壳包括 TO-18/TO-46、TO-5、TO-8、BNC 连接器和 5.6mm 或 9mm 直径的罐子。

技术数据

technical drawing showing dimensions and thread specifications of an optical component
detailed technical drawing showing dimensions and threading of an optical component
technical drawing showing detailed dimensions of an optical component with threaded mounts and diameter measurements
Detailed technical drawing showing dimensions and thread specifications of an optical component
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号