您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C接口消色差镜片对,1:1 , 75 和 75mm 焦距

×
产品编码 #87-190 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,851.72
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 3,851.72 each
数量 6-25 RMB 3,084.90 each
数量 26-49 RMB 2,979.13 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Relay Lens

物理和机械特性

孔径 (mm):
0.8 - 20
防护罩直径 (mm):
38.00
防护罩长度 (mm):
45.9
图像距离 (mm):
60.00

光学特性

表面质量:
40-20
工作 f/#:
f/3.7 - f/94
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
有效焦距 EFL A (mm):
75.0
有效焦距 EFL B (mm):
75.0
放大率:
1:1
物距 (mm) :
60.00
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 备有C-接口设计以轻易与成像应用集成
  • 备有集成的光圈以提升对光通量的控制
  • 非常适用于中续和投影应用

TECHSPEC® C-接口消色差双合透镜设计用于与一广泛系列的OEM应用进行集成。TECHSPEC® C-接口消色差双合透镜充分地利用了一个集成的光圈,非常方便用户对其数值孔径以及焦点深度进行调整。每个透镜都经过定向优化,以最大化其系统性能。其铝制外壳也消除了使用散装光学元件所存在的风险,而宽带可见镀膜透镜则为广泛的光谱区域提供高透射率以及低反射损耗的优势。

技术数据

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号