您选择的产品已被添加至购物车

Blue M49 x 0.75 Mounted Machine Vision Filter

Mounted Machine Vision Filters

Mounted Machine Vision Filters

×
产品编码 #21-435 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,150.62
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 2,150.62 each
数量 10+ RMB 2,044.85 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Mounted Imaging Filter

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
44.00
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
外径 (mm):
51.00
基片厚度(mm):
1.3

光学特性

阻断波长范围 (nm):
200-400, 550-1202
涂层:
Hard Coated
颜色:
Blue
中心波长 CWL (nm):
470.00
半峰全宽 FWHM (nm):
85.00
最小传输 (%):
≥85

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M49 x 0.75
Mount Thickness (mm):
5.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
7.0

合规性

Certificate of Conformance:
Reach 242:

产品概览

已封装机器视觉滤光片是机器视觉和工业成像应用的理想选择。 这些安装好的滤光片具有从 M22 到 M105 的各种常见机器视觉螺纹。这些镀加硬膜的滤光片可在紫外、可见光和近红外波段提供卓越的透过和带外截止。已封装机器视觉滤光片采用高斯传输曲线设计。当与宽带光源一起使用时,这些已封装机器视觉滤光片可实现常见 LED 波长的输出轮廓。这些滤光片不仅兼容多种类型的成像镜头,且由于其具有低角度依赖性,使得它们成为宽视场的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号