您选择的产品已被添加至购物车

Blue 300 x 300 High Power LED Backlight (Recertified 05-P)

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights

×
产品编码 #22-103-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,302.71
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,302.71 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

Type of Illumination:
LED illumination
Uniformity (%):
>90%
生产商:
Effilux
几何:
Backlight
照明模式:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

物理和机械特性

尺寸 (mm):
339 x 339
重量 (g):
3500
有效区(mm):
300 x 300

光学特性

颜色:
Blue
波长 (nm):
465

硬件与接口连接

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • >90% 一致性
  • 集成模拟控制器可精确的调节光强
  • 防反射系统,吸收杂散光

Effilux高功率LED背光提供高强度,大于90%的均匀性,以及出色的对比度,为背光检查提供了优越的解决方案。方便的集成模拟控制器允许精确控制功率和强度而不需要额外的组件。Effilux高功率LED背光灯具有抗反射设计,吸收不必要的光,以提供更高的对比度,以确保清晰的成像。这些背光是机器视觉检测应用的理想选择。

注意:准直膜套件可选200 x 200背光尺寸 (#22-104) 和 300 x 300 背光尺寸 (#22-105) 单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号