您选择的产品已被添加至购物车

BladeCam2-HR Beam Profiler, ND4 Filter

×
产品编码 #91-110 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 25,913.16
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 25,913.16 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
S-BC2-HR-ND4

物理和机械特性

尺寸 (mm):
46 x 46 x 12.8
尺寸精度:
±1µm

光学特性

光谱范围:
355 - 1150
Beam Diameter (μm):
52 (10 Pixels)

传感器

像素大小,H x V (μm):
5.2 x 5.2
像素 (H x V):
1,280 x 1,024
感应区域,H x V (mm):
6.6 x 5.3
摄像机传感器格式:
1/2"
Frame Rate:
>16

电气性能

信噪比 (dB):
1,000:1
峰值噪声 (nW/cm2) :
30 dB optical / 60 dB electrical

螺纹和安装

支架:
6-32 holes aligned with sensor center (includes 8-32 adapter).
4-40 holes on camera rear.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 专为 355 至 1610nm 波段使用而设计
  • 兼容小至 52µm 的光束直径
  • 提供强大且易于使用的免费软件
  • 可测量光束漂移、M²、发散角等

DataRay 相机式光束轮廓仪为连续波和脉冲激光源的光束分析提供出色解决方案。每款光束轮廓仪均配备集成式 CMOS 传感器(IR 轮廓仪配备微测辐射热计传感器),可消除彗尾拖影,实现更高分辨率输出,并支持 60+ Hz 的更新速率。传感器提供 6.6、11.3 和 25mm 水平有效尺寸,可测量大直径光束。DataRay 相机式光束轮廓仪还配备免费且功能强大的软件,具有 M² 测量、光束漂移和记录、仪器对准等分析功能。这些轮廓仪由 USB3.0/2.0 供电,并随附一根 3m 柔性螺钉锁紧电缆。随附光密度为 1.0、2.0 和 4.0 的中性密度滤光片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号