您选择的产品已被添加至购物车

BFS-U3-23S6C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera

查看更多 Teledyne FLIR

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (front)

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (front) Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (back) +2
×
产品编码 #74-898 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,668.18
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 7,668.18 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

Spectrum:
Color

概况

类型:
Color Camera
型号:
BFS-U3-23S6C-C
生产商:
FLIR
相机系列:
Blackfly® S

物理和机械特性

尺寸 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
36
Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
240MB
摄像机传感器格式:
1/1.2"
分辨率 (MegaPixels):
2.30
帧频 (fps):
41.00
像素 (H x V):
1,920 x 1,200
像素大小,H x V (μm):
5.86 x 5.86
感应区域,H x V (mm):
11.25 x 7.032
成像设备:
Sony IMX249
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
10/12 bit
曝光控制触发器:
33μs - 30s
动态范围 (dB) :
73.42
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

电气性能

功耗 (W):
3.0

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.1 Gen 1
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB or via GPIO with #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-30 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 超紧凑设计
  • 符合 USB3 Vision 和 GenICam 标准
  • 包含图像采集软件和 Spinnaker SDK

Teledyne FLIR IIS Blackfly S:具备强大功能的先进机器视觉相机。通过封闭式外殼式或板级配置中的先进传感器,捕获您所需的图像。Blackfly® S 是一款多功能紧凑型机器视觉相机系列,采用业内先进的面阵传感器,并集成于超紧凑外形中。它结合强大功能,可轻松生成所需的精准图像,加快应用开发。它同时提供自动控制和精确手动控制,用于图像采集和相机端预处理。无论需要高速性能、高分辨率图像、偏振成像还是低光照灵敏度,Blackfly® S 系列相机均可提供所需结果。该系列不同相机型号均采用相同外形尺寸,便于一次开发、多处部署。相机端功能包括 IEEE1588 时钟同步,并与支持 GigE Vision 或 USB3 Vision 接口的主流第三方软件完全兼容。Blackfly® S 提供 GigE、USB3、带外壳和板级版本。

注意: USB3缆线另售。使用 (#03-618) 5mm隔圈可以将CS接口相机转换为C接口相机。软件可供下载。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

Blackfly® S USB3 彩色/单色相机

  • 兼容第三方软件和硬件,并支持多种操作系统和主机系统架构。

特性

  • 超紧凑外形尺寸(29mm x 29mm x 39mm)
  • 采用最新 CMOS 传感器和新的相机端图像处理功能
  • 利用更灵活的像素合并、强大的自动曝光控制和可靠的色彩转换工具
  • 通过先进的相机控制和可编程逻辑缩短周期时间
  • 利用序列器、区块数据、事件通知、计数器、定时器和逻辑块
  • 可选 CMOS 全局快门、偏振和高灵敏度 BSI 传感器
  • 数据接口选项:GigE、USB3
  • 用于实现真实色彩的色彩转换工具
  • 先进自动算法或对图像采集和相机端预处理进行精确手动控制
  • 相机端功能包括 IEEE1588 时钟同步、无损压缩和深度学习推理
  • 兼容第三方软件和硬件
  • 支持多种操作系统和主机系统架构
  • 丰富的示例代码和描述性 API 日志
  • 不同传感器尺寸采用一致外形,简化产品迭代
  • 可通过 FlyCapture SDK 或第三方 USB3 Vision 软件进行相机控制

应用

  • 智能交通系统
  • 工厂自动化
  • 条码读取
  • 3D 扫描
  • 生命科学仪器
  • 生物识别自助终端解决方案
  • 眼底镜检查
  • 自动光学检测
  • 食品饮料行业

请注意: 请务必选择正确的适配器。#88-210 适用于尺寸为 29x29x30mm 的 Blackfly S,#15-838 适用于尺寸为 29x29x39mm 的 Blackfly S。

Teledyne FLIR Blackfly® S USB3 相机是紧凑型机器视觉相机,采用先进 CMOS 面阵传感器和超紧凑的 29mm x 29mm x 39mm 外形尺寸,便于集成到空间受限系统中。

这些相机专为快速系统集成而设计,符合 USB3 Vision 和 GenICam 标准,支持多种操作系统和主机架构,并包含图像采集软件和 Spinnaker SDK並搭配 Spinnaker SDK 提供影像擷取軟件。

先进自动算法、精确手动图像控制和相机端预处理有助于简化开发,同时可针对要求严苛的检测和测量任务进行优化。

可编程逻辑、序列器功能、区块数据、事件通知、计数器、定时器和逻辑块可缩短周期时间,并支持更复杂的视觉工作流程。

可选传感器包括全局快门、偏振和高灵敏度 BSI CMOS 配置,使这些相机非常适合运动物体成像、低光照场景和应用特定的对比度分析。

Blackfly S USB3 相机非常适合工厂自动化、自动光学检测、条码读取、3D 扫描、智能交通系统、生命科学仪器和生物识别自助终端解决方案。

IEEE1588 时钟同步、无损压缩和深度学习推理等相机端功能支持同步多相机设置,并有助于降低主机端处理需求。

凭借不同传感器尺寸的一致外形以及与第三方软件和硬件的兼容性,Blackfly S USB3 相机使用户更易于一次开发并部署到多个机器视觉平台。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号