您选择的产品已被添加至购物车

BFLY-PGE-31S4C-C PoE Blackfly, Color (重新认证 05-P)

查看更多 Teledyne FLIR

Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras (Front)

Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras (Front) Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras (Back) +1
×
产品编码 #34-510-RCD-05P 重新认证 2 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,028.45
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,028.45 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

型号:
BFLY-PGE-31S4C-C
类型:
Color Camera
内存 (MB) :
0.512
相机系列:
Blackfly®
生产商:
FLIR

物理和机械特性

尺寸 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
36
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Color

传感器

帧频 (fps):
35.0000000000
成像设备:
Sony IMX265
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
像素 (H x V):
2,048 x 1,536
感应区域,H x V (mm):
7.07 x 5.3
像素深度:
12 bit
快门类型:
Global
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
曝光控制触发器:
18μs - 11.9s
摄像机传感器格式:
1/1.8"
动态范围 (dB) :
70.80
图象缓冲:
16MB
分辨率 (MegaPixels):
3.2000000000
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

电气性能

功耗 (W):
2.5

硬件与接口连接

连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
视频输出:
GigE (PoE)
传输速度 (Mbit/s) :
10/100/1000
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +45
存储温度 (°C):
-30 to +60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 超紧凑外观设计
  • 以太网供电(PoE)可实现最大通用适配性
  • 包括图像采集软件和 FlyCapture2 SDK套件
  • 还提供USB3版本

Teledyne 成像FLIR/IIS Blackfly®: Legacy系列机器视觉相机,可随时随地使用 

Blackfly®相机系列融合索尼、Aptina及e2v传感器,特色功能丰富。

Blackfly® 机器视觉相机系列,搭载USB 3.0或GigE高速接口,提供多款高灵敏度传感器。  集众多独特功能于一身,提供行业领先的性能,高性价比和无可挑剔的价值。Blackfly相机尺寸仅29 x 29 x 30mm,重36克,功耗低至3瓦,提供3年质保。

Blackfly® 可选彩色或单色传感器,灵活满足各类成像需求,加速应用开发。  丰富的配件及统一紧凑设计,为不同传感器格式、分辨率和帧率的集成提供稳定平台。

请注意: 如果使用PoEd电源,则需要两根GigE电缆。借助(#03-618)5mm隔圈,轻松将CS-Mount相机转换为C-Mount。软件可供下载。 

Blackfly®GigE彩色/黑白

  • 多款型号,搭载不同图像传感器,分辨率规格丰富:1.20 MP,130 MP,2.0 MP,2.30 MP,3.20 MP和5.0 MP

产品特点

  • 完美的模拟相机替代品
  • 数据接口灵活选择:GigE或USB3
  • CS接口
  • 超紧凑的外形尺寸,尺寸为29 x 29 x 30mm,重量仅为36g
  • 内置图像处理,支持彩色插值、伽马校正及LUT
  • 16 MByte大容量帧缓冲区
  • LED状态指示灯
  • 支持通过ROI,分拣,抽取等方式进行分块读取
  • 触发模式包standard,bulb, overlapped, multi-shot (并非所有传感器都支持所有摄像模式)
  • 配备2组用户配置设置,轻松实现相机参数个性化定制
  • 像素位深度:10位或12位
  • 先进的自动算法或对图像捕捉和相机内预处理的精确手动控制 
  • Windows或Linux平台(32位或64位)
  • 通过FlyCapture SDK或第三方USB3 Vision软件进行相机控制

应用

  • 生命科学仪器 
  • 工厂自动化 
  • 生物识别自助服务解决方案 
  • 眼底镜检查 
  • 3D扫描
  • 自动光学检测 
  • 食品饮料
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号