您选择的产品已被添加至购物车

Benchtop Power Supply 0-60V, 0-5A, US

WDI Linear Lens Changers

WDI Linear Lens Changers

×
产品编码 #90-717 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,362.93
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,362.93 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

物理和机械特性

长度 (mm):
260.00
宽度 (mm):
156.00
高度 (mm):
110

电气性能

输出电流 (A):
0 - 5
工作电压 (V):
110 - 220 AC
脉动 (mV) :
Voltage: <= 1mVrms
Current <= 3mArms (20hz - 20M)
温度损耗 (ppm/°C) :
<=150ppm (Voltage) <=150ppm (Current)

硬件与接口连接

输出电压 (V) :
0-60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号