您选择的产品已被添加至购物车

BeamR2-IGA InGaAs Scanning Slit Beam Profiler

#24-215 DataRay Scanning Slit Beam Profiler

×
产品编码 #91-112 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 60,287.76
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 60,287.76 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

物理和机械特性

尺寸 (mm):
60.96 x 67.31 x 66.17
尺寸精度:
±1µm

光学特性

光谱范围:
700 - 1800
Beam Diameter (μm):
2µm to 3mm

传感器

Frame Rate:
5Hz

电气性能

信噪比 (dB):
1‚000:1
Maximum Power (W):
1 W Total & 0.5 mW/µm²

螺纹和安装

支架:
1/4-20 thread

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 设计工作波长190至 1150nm
  • 可测量光束直径为 2µm 至 4mm
  • 提供功能强大且易于使用的控制软件

DataRay 狭缝扫描式光束质量分析仪所使用的硅基探测器使得它完美适用于 190nm 至 1150nm 范围内的检测。 Beam'R2 配备 2.5 微米狭缝和更大的刀刃狭缝,能够测量直径小至 2µm 的光束。狭缝扫描式光束质量分析仪的分辨率比相机式系统高得多,而且兼容连续激光和脉冲激光。 DataRay 狭缝扫描式光束质量分析仪是光学组装和仪器对准、对焦和对准误差的实时诊断、实现多个组件实时共聚焦控制的理想选择。这些分析仪由 USB 2.0 供电,包括一条 3 米长的 USB 2.0 电缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号