您选择的产品已被添加至购物车

Basler ace2 a2A4508-20umPRO Monochrome USB3 Pro Camera

查看更多 Basler

Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)

Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front) Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Back)
×
产品编码 #75-042 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,569.04
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 13,569.04 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Monochrome

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
a2A4508-20umPRO
生产商:
Basler
相机系列:
ace2

物理和机械特性

尺寸 (mm):
42.8 mm X 29 mm X 29 mm
重量 (g):
90
Housing:
Full

传感器

摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
18.40
帧频 (fps):
20.00
像素 (H x V):
4,508 x 4,096
像素大小,H x V (μm):
2.5 x 2.5
感应区域,H x V (mm):
11.27 x 10.24
成像设备:
GMAX2518
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
8/10/12 Bit
曝光控制触发器:
hardware trigger & freely programmable
动态范围 (dB) :
63.8 dB
Machine Vision Standard:
USB 3.0 Vision, GenICam

电气性能

功耗 (W):
4

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M8 6-pin

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 °C - 50 °C

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 采用 USB 3.0,以及最高 24MP 与 160 fps 的 SONY Pregius S 传感器
  • 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
  • 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
  • 另外提供 Basler ace USB 3.0 相机

Basler Ace 2 USB 3.0 相机具有两种版本,能提供优化的硬件设计、小巧坚固的成熟外壳、顶尖的 CMOS 传感器技术,以及由 Sony 的第 2 代 Pregius、第 3 代 STARVIS 或最新的第 4 代 Pregius S 传感器带来的出众图像质量。这些第二代 Ace 相机包括第一代 Ace 相机的所有组件,以及诸如状态 LED、可卸下的 IR 截止滤光片和坚固的 M8 连接器等集成功能。Basler Ace 2 USB 3.0 相机基本版本会提供出众的性价比,以及强大的计算机视觉功能集,而专业版本会解锁独特的高级超越功能(例如像素超越和压缩超越),以实现最高的性能,从而满足最严苛的应用要求。这些相机包括经过行业验证的 Basler Pylon SDK 软件和驱动程序,符合 GenICam (USB3 Vision) 标准,因此成为快速且符合成本效益的软件集成解决方案。Basler Ace 2 相机提供 USB 3.0 与 GigE 接口,非常适用于诸如工厂自动化与工业机器人等各种应用。

技术数据

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号