您选择的产品已被添加至购物车

Basler ace acA640-121gm Monochrome GigE Camera

查看更多 Basler
Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
产品编码 #74-918 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,428.42
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,428.42 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Monochrome

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
acA640-121gm
生产商:
Basler
相机系列:
ace

物理和机械特性

尺寸 (mm):
42 mm x 29 mm x 29 mm
重量 (g):
90
Housing:
Full

传感器

摄像机传感器格式:
1/4"
分辨率 (MegaPixels):
0.30
帧频 (fps):
134.00
像素 (H x V):
659 x 494
像素大小,H x V (μm):
5.6 x 5.6
感应区域,H x V (mm):
3.69 x 2.77
成像设备:
ICX618 Replacement
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
10/12 bit
曝光控制触发器:
hardware trigger & freely programmable
动态范围 (dB) :
74.6 dB
Machine Vision Standard:
GigE Vision, GenICam

电气性能

功耗 (W):
3.1 W

硬件与接口连接

视频输出:
GigE
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
PoE or 12-24 VDC
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M8 6-pin

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 °C - 50 °C

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 完美的模拟替代品
  • 超小外形
  • 以太网供电(PoE)
  • 附带Basler Pylon驱动程序

Basler ace 千兆以太网相机是一款经济高效的千兆以太网相机,为模拟相机用户提供了理想的升级路径。其小巧的外形尺寸(29 x 29毫米)与众多模拟相机相契合,使得 ace 可直接作为现有模拟系统的替代品,或是新项目的优选。Basler ace 千兆以太网相机支持以太网供电(PoE),需使用两根 GigE 电缆。这些相机适合使用长电缆连接,是工厂环境中的理想选择。所有相机均包含经过业界验证的Basler Pylon SDK软件和驱动程序。

技术数据

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号