您选择的产品已被添加至购物车

Basler ace acA2500-14um Monochrome USB 3.0 Camera, CS Mount

查看更多 Basler

Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)

Basler ace USB 3.0 Cameras (Front) Basler ace USB 3.0 Cameras (Back)
×
产品编码 #74-921 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,288.40
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 5,288.40 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
acA2500-14um
生产商:
Basler
相机系列:
ace

物理和机械特性

尺寸 (mm):
29.3 mm x 29 mm x 29mm
重量 (g):
80
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Monochrome

传感器

摄像机传感器格式:
1/2.5"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
帧频 (fps):
14.00
像素 (H x V):
2,592 x 1,944
像素大小,H x V (μm):
2.2 x 2.2
感应区域,H x V (mm):
5.7 x 4.28
成像设备:
MT9P031
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
hardware trigger & freely programmable
动态范围 (dB) :
60.6 dB
Machine Vision Standard:
USB 3.0 Vision, GenICam

电气性能

功耗 (W):
2.2

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB, RJ45 with Screw Locks
电源:
Via USB 3.0 interface
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M8 6-pin

螺纹和安装

支架:
CS-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 °C - 50 °C

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • USB 3.0高速接口
  • 超小格式
  • 完全符合USB3 Vision标准

Basler ace USB 3.0相机是那些想要将其模拟相机升级到数字相机的用户,又或者是那些正使用FireWire或USB2.0并想要获得更快的数据传输速率的用户的理想选择。Basler ace USB 3.0相机完全符合USB3 Vision标准。其尺寸为29 x 29mm,外形非常小巧,使其轻易的成为许多模拟相机、FireWire或USB 2.0相机的现成替换设备。另外,这些USB 3.0相机采用可锁紧的USB 3.0接口,使其更加坚固耐用,因此适合用于各种条件严苛的应用,如工厂车间。所有相机均随附Basler Pylon SDK软件和驱动程序。

技术数据

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号