UltraFast Innovations (UFI) Aurora XUV 相位延迟片可用作四分之一波片,将线偏振的极紫外光转换为圆偏振光而不会引入额外色散。该相位延迟器可实现接近圆偏振 (PC = 0.75),并在约 66 eV 光子能量的 Ni M2/M3 吸收边具有超过 25% 的透过率。提供 40–85 eV (15–31 nm) 和 10–35 eV (31–124 nm) 的两种宽带选择,并配备 3 mm 有效通光口径,可使低发散的极紫外光顺利通过而不被截断。UltraFast Innovations (UFI) Aurora XUV 相位延迟片采用透射优化的四镜掠入射反射结构,可在入射的线偏振极紫外光束中,在 s 偏振与 p 偏振分量之间引入四分之一波的相位差。该延迟器非常适合用于极紫外超快高次谐波、基于激光的泵浦–探测以及阿秒级应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®