您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision SHR Series SHR411MXGE-P, 4.2" 151MP M72 Mount, 10GigE PoE+ Monochrome Camera

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #91-182 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 150,569.56
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 150,569.56 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
SHR411MXGE-P
生产商:
Allied Vision
相机系列:
SHR 10GigE

物理和机械特性

尺寸 (mm):
83 x 80 x 80 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
580
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Monochrome

传感器

图象缓冲:
512MB
摄像机传感器格式:
4.2"
分辨率 (MegaPixels):
151.00
帧频 (fps):
6.20
像素 (H x V):
14,192 x 10,640
像素大小,H x V (μm):
3.67 x 3.67
感应区域,H x V (mm):
53.36 x 40.01
成像设备:
Sony IMX411ALR
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
像素深度:
8/12/16 bit
曝光控制触发器:
60μs to 60s
动态范围 (dB) :
78.0

电气性能

功耗 (W):
19

硬件与接口连接

视频输出:
10GigE
连接器:
10GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
10 to 25VDC, via 12-pin Connector
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 RS232 Input, 1 RS232 Output, 2 - 24V Input, 4 Open Drain Output
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

螺纹和安装

支架:
M72 x 0.75
安装螺纹:
4 x M4-6H (Front and Sides), ¼"-20 Tripod Mount

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to +65

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 高分辨率(最高 151MP)和高速性能,且不影响质量
  • 大尺寸传感器,数据速率最高可达 1.1 GB/s
  • 适用于工业应用的优异热管理性能

Allied Vision SHR 10GigE 相机采用可靠的 10GigE Vision 接口,可提供高分辨率成像。这使其能够通过标准以太网基础设施可靠、高带宽地传输未压缩图像数据,同时保持低延迟和灵活的系统集成。先进 CMOS 传感器、高动态范围和低噪声性能可确保出色的图像质量,而可编程 I/O、序列器和板载处理等集成功能则可增强系统控制和效率。Allied Vision SHR 10GigE 相机采用工业级外壳和优化热管理设计,可确保其在温度较为关键的非实验室环境中稳定运行。这些相机非常适合半导体和电子检测、平板显示器检测、精密计量和科学成像等应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号