您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Manta G-319C Color CMOS PoE Camera (Recertified 05-P)

查看更多 Allied Vision

Allied Vision Manta PoE Cameras

Allied Vision Manta PoE Cameras
×
产品编码 #37-511-RCD-05P 重新认证 2 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,224.24
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 10,224.24 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

Spectrum:
Color

概况

类型:
Color Camera
型号:
Manta G-319C
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Manta PoE

物理和机械特性

尺寸 (mm):
71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
200
Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
128MB
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
3.20
帧频 (fps):
37.60
像素 (H x V):
2,064 x 1,544
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
7.1 x 5.3
成像设备:
Sony IMX265
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
Via Software
动态范围 (dB) :
72.2
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

电气性能

功耗 (W):
2.7 (12VDC External Power Supply)
3.1 (PoE)

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+5 to +45
存储温度 (°C):
-10 to +70

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 最大传感器尺寸可达 1.2”
  • 板载内存最高可达 128MB
  • 以太网供电,提升灵活性

Allied Vision Manta PoE 相机是高性能 GigE 相机,提供以太网供电(PoE)的灵活性,便于系统集成。这些相机提供黑白和彩色型号,传感器尺寸范围从 1/2.9” 到 1.2”,分辨率从 0.4 到 24.55 MegaPixels。相机外壳顶部和底部的 M3 螺纹便于相机安装,并另有可选的 ¼-20 三脚架适配器(#89-996)。Allied Vision Manta PoE 相机采用 C-Mount 螺纹,并兼容包括成像镜头和机器视觉滤光片在内的 C-Mount 配件。坚固的金属外壳使这些 PoE 相机非常适合工业环境以及质量控制或工业检测等机器视觉应用。

注意:GigE 电缆(#68-470)单独销售,且为运行所必需。另有不带以太网供电的 Allied Vision Manta GigE 相机可选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号