Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE) 相机外形轻巧,将既定的 GigE Vision 标准的优势与 Alvium 平台的灵活性相结合。ALVIUM® 片上系统(SoC)技术提供了一个全面的图像处理库,用于高级板载图像校正和预处理功能,以减轻主机和处理器的工作量。 这些相机具有最新的工业标准硬件,可轻松集成到任何视觉系统中,同时确保长期可用性和可靠性。通过精确的传感器对准、增强的清洁度、固定模式噪声校正和缺陷像素校正,可获得高达 2460 万像素的分辨率和高达 276FPS 的帧率。 Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE) 相机在背板上有一个千兆以太网端口,镜头接口为 C-Mount 或 S-Mount 的黑白和彩色机型可选。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®