您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Alvium 1800 U-291m, 2/3" 2.9MP CS-Mount, USB 3.0 Monochrome Camera

查看更多 Allied Vision
Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front) Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Back) +5
×
产品编码 #23-168 5 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,709.94
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,709.94 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Monochrome

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
1800 U-291m
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Alvium

物理和机械特性

尺寸 (mm):
38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
65
Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
256KB
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
2.91
帧频 (fps):
144.00
像素 (H x V):
1,944 x 1,472
像素大小,H x V (μm):
4.5 x 4.5
感应区域,H x V (mm):
8.8 × 6.6
成像设备:
Sony IMX421
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
8/10/12 Bit
曝光控制触发器:
16μs - 10s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

电气性能

功耗 (W):
4.00

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.0 Gen 1
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
电源:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
7-pin JST

螺纹和安装

支架:
CS-Mount
安装螺纹:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
存储温度 (°C):
-20 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品概览

  • 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
  • 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
  • 具有板载成像预处理功能
  • 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机  可供选择

Allied Vision Alvium USB 3.0相机采用紧凑的轻型设计,同时保留了先进的技术,因此非常适用于工业机器视觉和嵌入式应用。每部相机都具有 USB3 视觉界面和片上系统 (SoC),可执行板上影像修正与预处理,以减轻主机的工作负载。这些相机配备 5 百万像素的 On Semi AR0521 1/2.5” CMOS 传感器和主动对齐的镜头安装座。这些 Allied Vision Alvium USB 3.0 相机提供各种单色和彩色配置,包括在后面板上或以 90° 角提供 C 接口、CS 接口、S 接口及 USB 端口。封闭的版本可用于原型制造、开发以及供最终用户使用,而开放的外壳和板级配置可供执行 OEM 系统集成。

注意: 开放的外壳和板级版本(带有外露的电子元件和 I/O 缆线,无防脱落螺丝)将用于系统集成。板级版本没有镜头安装座。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号