您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Alvium 1800 U-050c, 1/3.6" 0.5MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #23-199 Clearance 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,470.18
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,470.18 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

类型:
Color Camera
型号:
1800 U-050c
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Alvium Right Angle

物理和机械特性

尺寸 (mm):
29 x 29 x 38 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
60
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Color

传感器

图象缓冲:
256KB
摄像机传感器格式:
1/3.6"
分辨率 (MegaPixels):
0.50
帧频 (fps):
116.00
像素 (H x V):
808 x 608
像素大小,H x V (μm):
4.8 x 4.8
感应区域,H x V (mm):
3.9 × 2.9
成像设备:
ON Semi PYTHON 480
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
8/10 bit
曝光控制触发器:
64μs - 10s
动态范围 (dB) :
54
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

电气性能

功耗 (W):
1.50

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.1 Gen 1
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
电源:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel (Right Angle)
GPIO Connector Type:
7-pin JST

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +65
存储温度 (°C):
-20 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品概览

  • 直角USB接口方向
  • 用于机器视觉和嵌入式应用的紧凑型、低成本、高性能设计
  • 采用ALVIUM®片上系统(SoC)技术,带板级成像预处理功能
  • 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相机

Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机采用 ALVIUM®片上系统(SoC)技术和直角USB端口,外形轻巧,提供全面的图像处理库,用于先进的板级图像校正、预处理功能,以减轻主机和处理器的工作量,并易于系统整合。除了智能相机操作外,独特的SoC设计兼具低功耗和易于集成的特定,使其成为下一代机器视觉、机器人和嵌入式视觉应用的理想选择。这些相机采用广受欢迎的索尼Pregius和On Semi CMOS传感器,具有图像质量高、快速帧率和USB3 Vision接口标准等优点。主动对准的镜头支架将不一致性和变化降至最低。Allied Vision Alvium直角USB 3.1相机具有90°直角USB端口,有各种单色、彩色和近红外配置,包括C接口、CS接口和S接口。完整的外壳版本最适合用于原型设计、开发和终端用户使用。部分外壳和板级配置有裸露的图像传感器PCB,无需散热器,以减少空间并促进系统集成,使其成为OEM嵌入式设计的理想选择。

请注意: 板级版本没有镜头支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号