您选择的产品已被添加至购物车

Adjustable Hard Stops for Metric Stage Top

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #92-219 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,762.80
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,762.80 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Adapter Brackets & Plates
注意 :
Requires pairing with #92-218

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

技术数据

Diagram showing power connector pinout with pin 1 as 24-48 V and pin 2 as device ground
RS-232 communication pin diagrams for previous and next connections with pin function table
Diagram showing 4-pin connector with pin numbers and functions including output, input, and ground
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号