您选择的产品已被添加至购物车

Acrylic Filter 685nm 2mm thick, M46

×
产品编码 #72-008 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 564.10
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 564.10 each
数量 10+ RMB 537.65 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Mounted Imaging Filter

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
41.00
外径 (mm):
48.00
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
基片厚度(mm):
2.00

光学特性

起始响应波长 (nm):
685.00
最小传输 (%):
≥90
涂层:
Hard Coated Coating applied to S1 only
传输波长 (nm):
710 - 1100

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M46 x 0.75
Mount Thickness (mm):
5.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
7.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

产品概览

  • 高效疏油性抗反射镀膜
  • 提供M22.5至M105螺纹支架选项
  • 用于紫外、可见光和近红外范围的成像应用

亚克力保护型长波通滤光片覆盖紫外(UV)、可见光(VIS)和近红外(NIR)光谱范围,设计有高效、抗反射的疏油镀膜,能够抵抗污渍、透光损失最小化并提升性能。这些滤光片提供了一种经济实惠的方式来保护昂贵的镜头和照明设备,防止其受到灰尘、液体、冲击和恶劣条件的影响,同时保持图像质量。滤光片安装在M22.5至M105的螺纹支架中,可以轻松集成到各种成像应用中。亚克力保护型长波通滤光片能够实现高透射率,通常在其设计波长范围内超过90%。这些滤光片适用于多种成像应用,如工业相机外壳、仪表盘摄像头、LCD屏幕保护以及热成像用途,同时也适用于FDA和EFSA应用场景,在这些场景中玻璃材料的使用受到限制且厚度是一个关注点。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号