您选择的产品已被添加至购物车

AC Adapter for Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

查看更多 Olympus
AC Adapter for Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

AC Adapter for Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

×
产品编码 #89-503 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,084.90
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,084.90 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
N2659700

硬件与接口连接

电源:
Power Cable Required and Sold Separately:
USA: #19-529
Europe: #15-279
Japan: N/A
Korea: N/A
China: N/A
输入电压 (V):
15 (3.34 A for 50.1 W)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号