• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 48 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS PCV 9 X -18 VIS 0 INK TS

产品编码 #48-269-INK
RMB 377.14
×
数量 1-9
RMB 377.14
数量 10
RMB 339.85
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
9.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
-18.00
后焦距 BFL (mm):
-19.26
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心厚度 CT (mm):
2.25
中心厚度容差 (mm):
±0.05
焦距容差 (%):
±1
焦距指定波长 (nm):
587.6
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
8.1
边缘厚度 ET (mm):
2.89
半径 R1 (mm):
-14.12
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Plano-Concave Lens
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

产品系列说明

    平凹透镜(PCV)一面为平面,另一面为向内弯曲的面,焦距为负,可用于缩小成像或发散光线,所有尺寸都是毫米为单位。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×