eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 26 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双凹透镜 ,9mm直径 X -9mm焦距, NIR II镀膜,边缘涂黑

产品编码 #68-008-INK
RMB 381.38 Other Coating Options
×
×
数量 1-9
RMB 381.38
数量 10
RMB 344.09
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
9.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
-9.00
后焦距 BFL (mm):
-9.61
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
有效孔径 CA(mm):
8.10
中心厚度 CT (mm):
2.25
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心偏(弧分):
<3
边缘厚度 ET (mm):
3.48
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1.00
数字孔径 NA:
0.50
半径 R1=-R2 (mm):
-14.60
类型:
Double-Concave Lens
典型能量密度极限:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
750 - 1550

合规性

产品系列说明

双凹镜片(DCV)两表面向内凹,焦距为负,可用于成像方面以及发散光束。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×