• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 26 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双凹透镜 ,9mm直径 X -18mm焦距, NIR I镀膜,边缘涂黑

产品编码 #49-545-INK
RMB 381.38
×
数量 1-9
RMB 381.38
数量 10
RMB 344.09
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
9.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
-18.00
后焦距 BFL (mm):
-18.49
涂层:
NIR I (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
有效孔径 CA(mm):
8.1
中心厚度 CT (mm):
1.50
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
边缘厚度 ET (mm):
2.45
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.25
半径 R1=-R2 (mm):
-18.86
类型:
Double-Concave Lens
典型能量密度极限:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
600 - 1050

合规性

产品系列说明

双凹镜片(DCV)两面都为凹面,焦距为负,可用于缩小图象,发散光束等。所有尺寸都是毫米为单位。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×