您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

消色差透镜,9mm直径 x 40mm焦距,VIS-NIR镀膜,边缘涂黑,TS

×
产品编码 #49-317-INK 联系我们
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 846.14
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 846.14 each
数量 6-25 RMB 678.68 each
数量 26-49 RMB 639.02 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Achromatic Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
9.00 ±0.025
有效孔径 CA(mm):
8.1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
5.06 ±0.10
中心厚度 CT 1 (mm):
3.73 ±0.05
中心厚度 CT 2 (mm):
1.33 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
4.45
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
40.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
37.54
焦距指定波长 (nm):
587.6
半径 R1 (mm):
24.77
半径 R2 (mm):
-18.01
半径 R3 (mm):
-51.17
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
4.44
数字孔径 NA:
0.11
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波长范围 (nm):
400 - 1000

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
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
  • 设计入射角度为0度
  • 在880nm 时每个表面的反射率都小于0.25%
  • 另有MgF2以及VIS 0° 镀膜版本可供选择

TECHSPEC® VIS-NIR镀膜消色差镜头,由两片光学元件精密胶合而成,构成消色差双合透镜。该双合透镜经过精心计算机优化,有效校正轴上球差和色差。TECHSPEC® VIS-NIR镀膜消色差镜头配备可见/近红外宽带增透镀膜,特别的设计能在近红外波段实现超99%的高透射率。这些镜头在880nm波长的反射率降至每表面小于0.25%。氟化镁 镀膜与 VIS 0° 镀膜消色差镜头亦可供选择。

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号