• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 283 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
消色差透镜,9mm直径 x 36mm焦距,VIS-NIR镀膜,边缘涂黑,TS

产品编码 #49-316-INK
RMB 635.63
×
数量 1-5
RMB 635.63
数量 6
RMB 508.50
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
9.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
36.00
焦距容差 (%):
±2
后焦距 BFL (mm):
34.17
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
8.1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT 1 (mm):
2.50
中心厚度 CT 2 (mm):
1.50
中心厚度容差 (mm):
±0.2
半径 R1 (mm):
22.16
半径 R2 (mm):
-15.98
半径 R3 (mm):
-46.14
边缘厚度 ET (mm):
3.32
基底:
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
数字孔径 NA:
0.13
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
400 - 1000

合规性

产品系列说明

  • 设计入射角度为0度
  • 在880nm 时每个表面的反射率都小于0.25%
  • 另有MgF2以及VIS 0° 镀膜版本可供选择

消色差镜片由两个单片镜片组成,用胶水将两片粘合在一起形成消色差镜片。本品采用电脑优化设计校正了轴上球差和色差。可选镀MgF2VIS 0° 镀膜版本可供选择。所有尺寸都是以毫米做单位。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×