您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

905nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters VIS Transmission Curve UV Transmission Curve IR Transmission Curve
×
产品编码 #65-184 13 库存 其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,608.94
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,608.94 each
数量 6-25 RMB 2,088.92 each
数量 26-49 RMB 1,956.71 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Bandpass Filter
典型应用:
LIDAR

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效孔径 CA(mm):
21.0
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5 typical

光学特性

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
中心波长 CWL (nm):
905.00 ±2.0
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小传输 (%):
≥85
涂层:
Hard Coated
表面质量:
80-50
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

环境和耐用性因素

环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
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
  • 是生命科学以及化学分析的理想选择
  • 提供紫外、VIS和红外中心波长
  • 采用高性能硬质镀膜
  • 另有加硬镀膜OD 4.0 的 5nm, 25nm, 和 50nm 带通滤光片可选

TECHSPEC® OD 4.0 10nm 镀加硬膜的带通滤光片是一种窄带滤镜,广泛应用于火焰光度计、元素或激光线分离、荧光检测、激光二极管清理,以及化学检测与分析等领域。这些光学滤镜凭借其陡峭的边缘和深度截止特性,在高端应用中展现出卓越性能。TECHSPEC® OD 4.0 10nm 镀加硬膜的带通滤光片采用坚固的硬镀膜设计,有效减少滤镜退化,同时提升透射效率。该系列带通滤镜涵盖紫外、可见光和红外中心波长范围。 

请注意: 这些滤光片优化的是高光谱性能,而不是高激光诱导损伤阈值( LIDT )。这些滤光片的典型 LIDT 为 1J/cm2@532nm,10ns。如果需要更高 LIDT 值的滤光片,请联系我们。 

技术数据

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号