您选择的产品已被添加至购物车

900nm, 12.5mm Dia., OD 2.0 Longpass Filter

OD 2.0 Longpass Filters

×
产品编码 #15-220 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 793.26
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 793.26 each
数量 10-25 RMB 713.93 each
数量 26-49 RMB 661.05 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Longpass Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
有效孔径 (%):
90
物理的承受能力:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

光学特性

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥2.0
起始响应波长 (nm):
900.00 ±18
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Hard Coated
截止波长 (nm):
600 - 860
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
≥85
传输波长 (nm):
940 - 1600
波长范围 (nm):
600 - 1600

环境和耐用性因素

环境承受能力:
MIL-STD-810F, Section 507.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:
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
  • 在起始波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片

OD 2.0 长波通滤光片是符合成本效益的滤光片,在 400 至 950nm 的范围内具有起始波长。这些长波通滤光片能在可延伸到 1600nm 的透射带内提供 ≥85% 的透射率,同时在截止带内提供 OD 2.0 截止能力。每个滤光片的后表面镀有增透 (AR) 膜,可提高滤光片的整体效率。OD 2.0 长波通滤光片可以与 OD 2.0 短波通滤光片搭配使用,以创建定制的带通滤光片,从而满足可见光或近红外范围内的应用需求。这些长波通滤光片非常适用于荧光应用或分离光谱级,其 6 x 6mm 大小的滤光片适合集成到需要采用符合成本效益的轻型滤光片的光学仪器中。

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号