您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

8mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
产品编码 #28-638 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,951.51
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,951.51 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
UCi Series
类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
49.75
最大直径 (mm):
34
外径 (mm):
34
重量 (g):
25
最大后端突出 (mm) :
4.25
最长 (mm):
44.50

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
44.7°
水平视场, 1/2" 传感器:
44.7°
水平视场,1/2.5”传感器:
40.7°
水平视场, 1/3" 传感器:
33.9°
水平视场, 1/4" 传感器:
25.6°
最大像圈 (mm):
8.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0069
Number of Elements (Groups):
9 (8)
焦距 FL (mm):
8.00
工作距离 (mm):
50 - ∞
孔径 (f/#):
f/8
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
22.07
物方主平面 (mm):
27.98
像方主平面 (mm):
1.77
最大畸变(%):
6.87
出瞳位置 (mm):
-20.88
Lens Wavelength Range:
VIS
波长:
VIS

传感器

最佳传感器格式:
1/2.5"
最大传感器格式 :
1/2"
Pixel Size (μm):
1.85

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M34 X 0.05
Filter Thread Adapter:
N/a
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

Type of Ruggedization:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 高达1/1.8",C-接口,S-接口镜头
  • 高达 1200 万像素、1.85µm 像素大小的传感器
  • 是 UC 系列镜头的仪表(UCi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 焦距 4mm 至 35mm

TECHSPEC® UCi系列定焦镜头采用与TECHSPEC® UC系列相同的光学设计,并具备4K分辨率性能。该系列镜头专为≤2.2μm小像元设计,提供多种固定光圈选项以适应不同应用场景。虽然针对1/2.5英寸传感器优化,但多数焦距版本可兼容至1/1.8英寸传感器。TECHSPEC® UCi系列定焦镜头是OEM应用的理想选择,可提供紧凑、坚固且轻量化的成像解决方案。

请注意: 有关可调光圈的版本,请参阅我们的 TECHSPEC®UC系列\定焦镜头。

Edmund Optics开发了一系列高性能光学设计(UC 系列家族),并为特定应用开发了三种定制的光机解决方案。这些镜头子系列利用与 UC 系列镜头相同的光学元件,在各种光机解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

UC 系列: 采用超紧凑型设计的锁定凸轮式聚焦与光圈调节机构,是本系列光学设计中可调性最强的版本;它们是高质量机器视觉镜头的设计典范。

UCi 系列: 机械结构简化,配备固定孔径和紧凑外壳。工业加固设计 ,可减小尺寸,降低成本并锁定焦点。

UCr系列:所有光学元件都粘合在一起,配备锁定型 C型夹式对焦环。稳定的坚固性 有效减少像素偏移并提高焦点稳定性。

UCw系列:防水,设计符合IEC 入侵防护 规范IPX7,可承受水深达1米的30分钟。

技术数据

Technical drawing of a 4mm focal length lens with dimensions and thread specifications
Technical drawing of 6mm focal length lens with dimensions and mounting details
Technical diagram showing dimensions and thread details of a 12mm focal length lens
Technical diagram showing dimensions and thread sizes of a 16mm focal length lens
Diagram showing dimensions and features of a 25mm focal length lens including front diameter, mounting diameter, and focus
Technical diagram showing dimensions of a 35mm focal length lens including diameters and lengths
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号