For more information on Darkfield Illumination, click here.
ADVANCED ILLUMINATION亮场/暗场LED环形灯展现了前所未有的灵活性。该灯配备两个独立供电的 LED 环,分别用于暗场和明场照明。频闪型号的闪光持续时间可根据触发信号或电位器设置进行调整。通过设备背面的旋钮,频闪持续时间可在30至300微秒之间调节。ADVANCED ILLUMINATION亮场/暗场LED环形灯的触发输入信号与 CMOS/TTL 兼容。最大触发频率为30 Hz。
请注意: 所需的24V电源 #66-855。Advanced Illumination LED 配件 单独提供和销售。
选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。
3D-Printable Mount Files
Ring Light Configuration Download Now
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®