爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 68 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
850nm,25mm直径,二向色长波通滤光片

产品编码 #69-895
RMB 1,113.75
×
数量 1-5
RMB 1,113.75
数量 6
RMB 891.00
批量未税价格
索取报价
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.1
直径 (mm):
25.00
起始响应波长 (nm):
850.00
反射波长 (nm):
635 - 805
厚度 (mm):
1.05
厚度容差 (mm):
±0.05
波长范围 (nm):
635 - 1600
波长范围 (μm):
0.635 - 1.6
入射角 (°):
45
涂层:
Hard Coated
基底:
反射 (%):
>97, Average Polarization
>95, Absolute Polarization
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>85, Average Polarization
>80, Absolute Polarization
类型:
Longpass Filter
传输波长 (nm):
880 - 1600
传输波前容差:
λ/4
起始公差 (%) :
±2
坡度因子 (%) :
3.00

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 起始波长处转化锐利
  • 透射和反射范围广

这种TECHSPEC®二向色性长波通滤光片的设计入射角为45° 。反射光被90°反射回去,这一特性使这种滤光片非常适合用于荧光应用或光谱分离。这些镀加硬膜的滤光片的偏振相关损耗小、光谱范围大,且由精密熔融石英基片制作而成。备有反射和投射曲线,用于轻松地将TECHSPEC®二向色性长波通滤光片整合到任何应用。

加硬膜可提高产品的耐久性能。镀加硬膜的二向色长波通滤光片可提高其耐潮湿、耐温度和耐磨性;同时也可降低手持时的损坏风险。

技术信息

滤光片类型透射波前 (RMS)表面质量表面平面度
(P-V)
R(avg)T(avg)
高性能二向色 λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
荧光二向色 60-40 - >98% >90%
二向色性长波通 λ/4 40-20 - >97% >85%

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×