您选择的产品已被添加至购物车

850nm, 1" High Brightness LED Diffuse Axial Illuminator

查看更多 Advanced Illumination

Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

×
产品编码 #91-057 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,213.87
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,213.87 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
DL225-025850IC
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Diffuse Axial
照明模式:
Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
106 L x 33 W x 36 T
重量 (g):
187.89
孔径大小:
~1.1"x 1.1"

光学特性

颜色:
IR
波长 (nm):
850
工作距离 (mm):
25

硬件与接口连接

连接器:
Flying Leads
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 在整个视场内提供明亮均匀的照明
  • 独特的模块化散热器设计
  • 内部分光镜是检测高反射物体的理想之选
  • 出色的光稳定性

Advanced Illumination漫射同轴LED照明器是对高反射光学部件进行检查的理想选择。在整个视场内提供明亮均匀的照明,LED强度可以通过内置电位计进行变更。这些照明器特有无振动性能,能够通过M6螺纹孔轻易地安装。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887和#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

技术数据

Dimensional diagram of 4 inch diffuse axial illuminator showing length, width, and mounting hole spacing in millimeters
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号