您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

800nm, 76.2mm Dia. x 12.7mm Thickness, Ultrafast Laser Mirror

×
产品编码 #73-718 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,539.99
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,539.99 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Laser Mirror

物理和机械特性

厚度 (mm):
6.35 ±0.20
直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.10
有效孔径 (%):
90
后表面:
Commercial Polish
平行度(弧分):
<3

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
10-5
入射角 (°):
45
涂层:
Ultrafast (750-850nm)
设计波长 DWL (nm):
800
波长范围 (nm):
750 - 850
表面平整度 (P-V):
λ/8
涂层规格:
R(avg) S & P >99.90% @ 800nm @ 45° AOI R(avg) >99.7% @ 770 - 830nm @ 45° AOI
镀膜类型:
Dielectric
GDD Specification:
±10 fs2 @ 750 - 850nm @ 45° AOI (s-pol) ±20 fs2 @ 770 - 830nm @ 45° AOI (p-pol)

环境和耐用性因素

耐用性:
MIL-PRF-13830B

合规性

Certificate of Conformance:

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力 或在此提交咨询需求。

产品概览

  • 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
  • 反射率大于 99.9%
  • 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器

TECHSPEC® 低 GDD 介质膜超快激光反射镜的特点是在熔融石英基片上镀有多层介质膜,反射率大于99.9% 且热膨胀系数低,是超快光束传输应用的理想选择。这些反射镜在其设计波长范围内的群延迟色散(GDD)接近于零,可将反射光束的色散降到最低。TECHSPEC® 低 GDD 介质膜超快激光反射镜是利用 Ytterbium-Doped(Yb:YAG)激光器二次谐波的理想选择,如激光加工和焊接应用。

请注意: 如果您的应用需要对 TECHSPEC 低 GDD 超快反射镜 的波长、角度或尺寸进行定制,请联系我们。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号