您选择的产品已被添加至购物车

8" x 8" 940nm Collimated Backlight

查看更多 Advanced Illumination

Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlight

×
产品编码 #73-890 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 14,410.89
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 14,410.89 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
BX2-200200940I4C
LED 寿命(小时):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Collimated Backlight
照明模式:
Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T
有效区(英寸):
8 x 8

光学特性

颜色:
NIR
波长 (nm):
940

硬件与接口连接

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 35

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 用于显示轮廓应用的准直光源
  • 均匀照明和低热输出
  • 适合与 远心镜头配合使用的低衍射角

Advanced Illumination测亮准直LED背光源能提供非常均匀的平行光照明及低热输出。光线发散角低,极适合与远心成像镜头. 虽然从标准背光灯射出的光线具有很大的漫射角度,但是从Advanced Illumination测亮准直LED背光源输出的光线是平行的,可以在诸如网络监控和缺陷检测等剪影应用中实现更高的边缘对比度。虽然远心照明器 具备高度平行光线,非常适用于高精度测量和度量应用,但存在体积过大以及成本过高等问题。对于空间有限的测量应用而言,准直背光源是很好的选择.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号